DTS 3000 Series
DTS 3461C
Serie DTS 3000 Climatizadores Montaje lateral for outdoor app. 6100W
400VAC SC CM 7035 R513A
Número de producto:
13581261205
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13581261205
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 4022 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4022 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 6100 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 6100 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 6100 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1400 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1385 m³/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 105 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261391
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Número de artículo
- 13581261205
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 4022 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 4022 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 20814 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 20814 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 49,38 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Rango de tensión (50 Hz)
- 360-440 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 231,49 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261391
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Product sheet | DE | 385.47 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 384.07 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3461C 400/460V 3~ SC 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Dimensiones