You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 3661C 400/460V 3~ SCLH 7035 R513A"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Datos técnicos
Número de artículo
13581461285
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Función de calefacción
Sí (1)
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4550 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4550 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
7100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
7100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
7100 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
6800 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
6800 W
Cantidad de refrigerante (g)
1775 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
1385 m³/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
107 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261797
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Potencia frigorífica a L55/L45 (50 Hz, W)
6800 W
Potencia frigorífica a L55/L45 (60 Hz, W)
6800 W
Número de artículo
13581461285
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Standard Controller
Función de calefacción
Sí (1)
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 3R/4
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
2000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4550 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
4550 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
24226 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
24226 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
62,61 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
815,18 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
815,18 cfm
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
235,9 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261797
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Potencia frigorífica a L55/L45 (50 Hz, BTU)
23202 btu/h
Potencia frigorífica a L55/L45 (60 Hz, BTU)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 386.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3661C 400/460V 3~ SCLH 7035 R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensiones
X
400 mm