Climatizadores
DTS 3661C
Serie DTS 3000 Cooling Unit Side Mount for outdoor app. 7600W
460VAC 3~ SC LH 7035 R134a
Número de producto:
13384036375
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
Información sobre el producto "DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Tablero operativo de fácil acceso - Se puede acceder fácilmente a los controles eléctricos a través del panel de acceso abatible
- Número de artículo
- 13384036375
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 4,29
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 3060 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 7593 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 7593 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 4014 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 2169 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 2169 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1381 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1381 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 4018-7599 W
- Peso del producto (kg)
- 108 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1452 mm x 400 mm x 409 mm
- Número de artículo
- 13384036375
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 4,29
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 81 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 3060 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 10 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 25930 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 13709 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R134a
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 414-506 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 813 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 10 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 13709-25930 btu/h
- Peso del producto (lb.)
- 234,8 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 57.17 inch x 15.8 inch x 16.1 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 17.19 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.71 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.9 MB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 610 mm
- B
- 325 mm
- C
- 160 mm
- D
- 310 mm
- E
- 12.5 mm
- F
- 216 mm
- G
- 280 mm
- H
- 26 mm
- I
- 350 mm
- J
- 175 mm
- K
- 280 mm
- L
- 340 mm
- M
- 20 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1452 mm
- Z
- 500 mm
- A
- 24.02 in
- B
- 12.8 in
- C
- 6.3 in
- D
- 12.2 in
- E
- 0.49 in
- F
- 8.5 in
- G
- 11.02 in
- H
- 1.02 in
- I
- 13.78 in
- J
- 6.89 in
- K
- 11.02 in
- L
- 13.39 in
- M
- 0.79 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.17 in
- Z
- 19.69 in
Dimensiones