You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTS 6X1E 400V 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13887332555
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Premium Controller
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1300 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1300 W
Tipo de fusible previo
C
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
2600 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
2600 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
2600 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
2100 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
2100 W
Cantidad de refrigerante (g)
1100 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
50 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
990 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
990 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
C / 6 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
1000-2800 W
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
75 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1547 mm x 485 mm x 278 mm
Número de artículo
13887332555
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Premium Controller
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1300 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1300 W
Tipo de fusible previo
C
Valor previo al fusible
6 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
8877 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
8877 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
7165 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
7165 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
38801,36 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
122 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-440 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
583 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
583 cfm
Tipo y valor del fusible previo
C / 6 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
3412-9554 btu/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
165,35 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253945
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
60.91 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 78.4 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 748.35 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E 400V 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
47 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1547 mm
Z
278 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
1.85 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.91 in
Z
10.94 in