TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2031
Serie Terra DTX 2000 Climatizadores Montaje lateral for indoor app. 670W
230VAC CON CM 7035 R513A
Número de producto:
13910361055
- Montaje totalmente empotrado o lateral con un único número de artículo - Proceso simplificado de pedidos y gestión de existencias
- Funcionamiento sencillo y detección del estado - Pantalla con opciones de control en el exterior de serie
- Equipado con conexión Modbus RTU - Fácil integración en la maquinaria
- Elige entre el R513A y el R1234yf - Cumple con la normativa sobre gases fluorados para todas las aplicaciones
- Fabricado en tres continentes - Disponibilidad local y abastecimiento global fiable
Información sobre el producto "DTX 2031 230V CON 7035"
- Montaje totalmente empotrado o lateral con un único número de artículo - Proceso simplificado de pedidos y gestión de existencias
- Funcionamiento sencillo y detección del estado - Pantalla con opciones de control en el exterior de serie
- Equipado con conexión Modbus RTU - Fácil integración en la maquinaria
- Elige entre el R513A y el R1234yf - Cumple con la normativa sobre gases fluorados para todas las aplicaciones
- Fabricado en tres continentes - Disponibilidad local y abastecimiento global fiable
- Número de artículo
- 13910361055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Conectar
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,7
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,5
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 10,8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 10,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 431 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 441 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 670 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 670 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 670 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 510 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 535 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 135 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 20 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 474 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 474 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 202 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 202 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 8 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 14 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 600 mm x 205 mm x 250 mm
- Número de artículo
- 13910361055
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Conectar
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 1,7
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 1,5
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 10,8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 10,8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 431 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 441 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 8 A
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 2287 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 2287 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 1741 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 1826 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 4,76 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 68 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 279 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 279 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 118,89 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 118,89 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 8 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 30,86 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 50-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
DTX 2031 230V CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Dimensiones