You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTX 2041 230V CON 7035"

  • Montaje totalmente empotrado o lateral con un único número de artículo - Proceso simplificado de pedidos y gestión de existencias
  • Funcionamiento sencillo y detección del estado - Pantalla con opciones de control en el exterior de serie
  • Equipado con conexión Modbus RTU - Fácil integración en la maquinaria
  • Elige entre el R513A y el R1234yf - Cumple con la normativa sobre gases fluorados para todas las aplicaciones
  • Fabricado en tres continentes - Disponibilidad local y abastecimiento global fiable
Datos técnicos
Número de artículo
13910461055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Conectar
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,2
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,3
Corriente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corriente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
400 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
430 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
890 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
990 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
890 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
750 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
810 W
Cantidad de refrigerante (g)
204 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
20 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
525 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
525 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
255 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
255 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 8 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
25 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271802
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
950 mm x 230 mm x 305 mm
Número de artículo
13910461055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Conectar
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
2,2
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,3
Corriente de arranque a 50 Hz
5,4 A
Corriente de arranque a 60 Hz
5,4 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
400 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
430 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
8 A
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3038 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3380 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2560 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
2765 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
7,2 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
68 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
309 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
309 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
150 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
150 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 8 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
55,16 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271802
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
37.40 inch x 9.06 inch x 12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 292.7 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 330.67 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 610.07 KB Download

Technical Drawings

DTX 2041 230V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Dimensiones
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in