Convection Heaters
FLH 45
Calentador por convección 45W PTC abrazadera
110-250VAC CLP CE UL
Número de producto:
17004505007
Los calentadores radiantes FLH se utilizan junto con un termostato o un Higrostato, principalmente para evitar temperaturas excesivamente bajas o una humedad excesivamente alta en el armario de control. Las diferentes potencias nominales, que van de 10 a 150 vatios, garantizan que siempre se disponga de la potencia de calefacción adecuada. El calor total necesario puede distribuirse en el armario de control según las necesidades.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Información sobre el producto "FLH 045 rad.heat. 45W 110-250AC CLP"
Los calentadores radiantes FLH se utilizan junto con un termostato o un Higrostato, principalmente para evitar temperaturas excesivamente bajas o una humedad excesivamente alta en el armario de control. Las diferentes potencias nominales, que van de 10 a 150 vatios, garantizan que siempre se disponga de la potencia de calefacción adecuada. El calor total necesario puede distribuirse en el armario de control según las necesidades.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
- Potencia de calefacción eléctrica
- 45 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 105 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 0,25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075035
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 70 mm x 60 mm x 102 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 45 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 221 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 0,551 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075035
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.76 inch x 2.36 inch x 4.02 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 149.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 149.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 045 rad.heat. 45W 110-250AC CLP
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 65 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 2.56 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensiones