You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLH 100 rad.heat. 100W 24 DC"

Los calentadores radiantes FLH se utilizan junto con un termostato o un Higrostato, principalmente para evitar temperaturas excesivamente bajas o una humedad excesivamente alta en el armario de control. Las diferentes potencias nominales, que van de 10 a 150 vatios, garantizan que siempre se disponga de la potencia de calefacción adecuada. El calor total necesario puede distribuirse en el armario de control según las necesidades.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión
    para carril DIN de 35 mm
    integrado - Fácil montaje
  • Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
  • Disponible con bornes de conexión o con Cable de conexión - Opciones de conexión flexibles
  • Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
100 W
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Temperatura máxima de la superficie (°C)
130 °C
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (kg)
0,51 kg
GTIN (EAN)
4061131075776
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
70 mm x 60 mm x 177 mm
Potencia de calefacción eléctrica
100 W
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Temperatura máxima de la superficie (°F)
266 °F
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (lb.)
1,125 lb.
GTIN (EAN)
4061131075776
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.76 inch x 2.36 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 149.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 149.61 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download