You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLH 400 HEATER 400W 115 AC UL, connecting clamp"

La serie FLH de calentadores con ventilador consta de dos versiones con potencias caloríficas de 250 y 400 vatios. Este tipo de calefacción es ideal para su uso en armarios eléctricos de grandes dimensiones. Cuenta con un ventilador integrado que favorece la convección natural y, por lo tanto, garantiza una distribución rápida y uniforme del calor en el armario de control.

  • Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
  • Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
  • Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
  • Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
  • Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131076933
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
106 mm x 93 mm x 227 mm
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (60 Hz)
104-126 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (lb.)
2,646 lb.
GTIN (EAN)
4061131076933
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 594.19 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 400 HEATER 400W 115 AC UL, connecting clamp

Dimensiones
X
85 mm
Y1
226.5 mm
Y2
110 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
8.92 in
Y2
4.33 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in