Fan Heaters
FLH 400
Calentador con ventilador 400W abrazadera
230VAC CLP CE UL
Número de producto:
17040010107
La serie FLH de calentadores con ventilador consta de dos versiones con potencias caloríficas de 250 y 400 vatios. Este tipo de calefacción es ideal para su uso en armarios eléctricos de grandes dimensiones. Cuenta con un ventilador integrado que favorece la convección natural y, por lo tanto, garantiza una distribución rápida y uniforme del calor en el armario de control.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
- Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
Información sobre el producto "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid"
La serie FLH de calentadores con ventilador consta de dos versiones con potencias caloríficas de 250 y 400 vatios. Este tipo de calefacción es ideal para su uso en armarios eléctricos de grandes dimensiones. Cuenta con un ventilador integrado que favorece la convección natural y, por lo tanto, garantiza una distribución rápida y uniforme del calor en el armario de control.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
- Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Potencia de calefacción eléctrica
- 400 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 85 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 400 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 185 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Dimensiones