You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC"

Gama de calentadores Pfannenberg con termostato integrado. Esta gama se ha desarrollado específicamente para entornos exigentes, sobre todo para aerogeneradores y para su uso en el sector de las telecomunicaciones.

  • Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
  • Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
  • Probado según las especificaciones del material rodante - Resistente a los golpes y a las vibraciones
  • Resistente a los golpes y a las vibraciones - Aplicable en sectores como la energía eólica, las telecomunicaciones y otra maquinaria móvil
  • Rápido calentamiento - Reduce al mínimo el tiempo de inactividad al alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento mínima especificada tras un arranque en frío.
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Grado de protección eléctrica
2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
< 7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (kg)
1,34 kg
GTIN (EAN)
4061131077114
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluido
Sí (1)
Dimensiones del producto (mm)
100 mm x 150 mm x 164 mm
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Grado de protección eléctrica
2
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
< 7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (lb.)
2,955 lb.
GTIN (EAN)
4061131077114
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluido
Sí (1)
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 175.59 KB Download
Manual FLH-T N/A pdf 672.69 KB Download
Conformity FLH_250-1000 N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

FLH-T 400 HEATER 400W 230 AC

Dimensiones
X
150 mm
X1
138 mm
X2
6 mm
X3
5.4 mm
Y
100 mm
Z
164 mm
Z1
100 mm
Z2
13.3 mm
Z3
5 mm
X
5.91 in
X1
5.43 in
X2
0.24 in
X3
0.21 in
Y
3.94 in
Z
6.46 in
Z1
3.94 in
Z2
0.52 in
Z3
0.2 in