FLH T
FLH-T 800
Calentador con ventilador 800W abrazadera +Thermostat
230VAC CLP CE UL
Número de producto:
17080310007
Gama de calentadores Pfannenberg con termostato integrado. Esta gama se ha desarrollado específicamente para entornos exigentes, sobre todo para aerogeneradores y para su uso en el sector de las telecomunicaciones.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Probado según las especificaciones del material rodante - Resistente a los golpes y a las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Aplicable en sectores como la energía eólica, las telecomunicaciones y otra maquinaria móvil
- Rápido calentamiento - Reduce al mínimo el tiempo de inactividad al alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento mínima especificada tras un arranque en frío.
Información sobre el producto "FLH-T 800 HEATER 800W 230 AC"
Gama de calentadores Pfannenberg con termostato integrado. Esta gama se ha desarrollado específicamente para entornos exigentes, sobre todo para aerogeneradores y para su uso en el sector de las telecomunicaciones.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Probado según las especificaciones del material rodante - Resistente a los golpes y a las vibraciones
- Resistente a los golpes y a las vibraciones - Aplicable en sectores como la energía eólica, las telecomunicaciones y otra maquinaria móvil
- Rápido calentamiento - Reduce al mínimo el tiempo de inactividad al alcanzar rápidamente la temperatura de funcionamiento mínima especificada tras un arranque en frío.
- Potencia de calefacción eléctrica
- 800 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Grado de protección eléctrica
- 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- < 7 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±4 K
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 1,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077510
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluido
- Sí (1)
- Dimensiones del producto (mm)
- 100 mm x 150 mm x 164 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 800 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Grado de protección eléctrica
- 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- < 7 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±4 K
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 3,175 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077510
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluido
- Sí (1)
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.94 inch x 5.91 inch x 6.46 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 489.82 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 489.82 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 672.69 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 175.59 KB | Download | |
| Manual FLH-T | N/A | 672.69 KB | Download | |
| Conformity FLH_250-1000 | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
FLH-T 800 HEATER 800W 230 AC
- X
- 150 mm
- X1
- 138 mm
- X2
- 6 mm
- X3
- 5.4 mm
- Y
- 100 mm
- Z
- 164 mm
- Z1
- 100 mm
- Z2
- 13.3 mm
- Z3
- 5 mm
- X
- 5.91 in
- X1
- 5.43 in
- X2
- 0.24 in
- X3
- 0.21 in
- Y
- 3.94 in
- Z
- 6.46 in
- Z1
- 3.94 in
- Z2
- 0.52 in
- Z3
- 0.2 in
Dimensiones