Convection Heaters
FLH-TF 200
Calentador por convección 200W abrazadera
115VAC CLP CE UL
Número de producto:
17020015407
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Sistema de construcción con amplio rango de tensión de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica la implantación a nivel mundial y reduce la complejidad de las variantes
- Calefacción de puntos críticos en recintos de grandes dimensiones - Aporta calor solo donde se necesita
Información sobre el producto "FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC"
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
- Sistema de construcción con amplio rango de tensión de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica la implantación a nivel mundial y reduce la complejidad de las variantes
- Calefacción de puntos críticos en recintos de grandes dimensiones - Aporta calor solo donde se necesita
- Potencia de calefacción eléctrica
- 200 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 103-126 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- -40-70 °C
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (kg)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 140 mm x 102 mm x 137 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 200 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 103-126 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Tipo de conexión
- Abrazadera de resorte
- Peso del producto (lb.)
- 2,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076032
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
FLH-TF 200 rad.heat. 200W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Dimensiones