You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC"

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión
    para carril DIN de 35 mm
    integrado - Fácil montaje
  • Diseño sin ventilador - Sistema de construcción robusto y larga vida útil del producto
  • Sistema de construcción con amplio rango de tensión de entrada (xx-xx V CA) - Simplifica la implantación a nivel mundial y reduce la complejidad de las variantes
  • Calefacción de puntos críticos en recintos de grandes dimensiones - Aporta calor solo donde se necesita
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (60 Hz)
103-126 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Rango de temperatura de consigna (°C)
-40-70 °C
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (kg)
1,4 kg
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
191 mm x 102 mm x 137 mm
Potencia de calefacción eléctrica
400 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (60 Hz)
103-126 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Rango de temperatura de consigna (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Tipo de conexión
Abrazadera de resorte
Peso del producto (lb.)
3 lb.
GTIN (EAN)
4061131076988
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.5 inch x 4 inch x 5.375 inch
Description Language Type Size Link
User manual short DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 400 rad.heat. 400W 115AC

Dimensiones
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in