You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLZ 541 THERM. O/S -20..+40C"

La serie FLZ de termostatos dobles integra dos termostatos conmutables de forma independiente. Están disponibles con contactos N.C./N.O., N.C./N.C. y N.O./N.O. A diferencia de los termostatos con contactos de conmutación, los dispositivos conectados pueden conmutarse en diferentes rangos de temperatura.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
  • 2 termostatos conmutables de forma independiente - Permite controlar los dispositivos conectados en diferentes rangos de temperatura
  • 2 termostatos en una carcasa compacta - Ahorra espacio en el armario
Datos técnicos
Número de artículo
17141000003
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
10 A
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
<7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
40 °C
Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
-20 °C
Rango de temperatura de consigna (°C)
-20-40 °C
Tipo de sonda
Bimetal
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Normalmente cerrado (NC)
Tipo de función del interruptor 2 (si se trata de una unidad combinada)
Normalmente abierto (NO)
Implementación del dispositivo
Termostato / Termostato
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
10-30 V
Tipo de unidad de medida
°C
Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
°C
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
Peso del producto (kg)
0,1 kg
GTIN (EAN)
4061131252702
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Número de artículo
17141000003
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
10 A
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
<7 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±4 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
104 °F
Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
-4 °F
Rango de temperatura de consigna (°F)
-4-104 °F
Tipo de sonda
Bimetal
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Normalmente cerrado (NC)
Tipo de función del interruptor 2 (si se trata de una unidad combinada)
Normalmente abierto (NO)
Implementación del dispositivo
Termostato / Termostato
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
10-30 V
Tipo de unidad de medida
°C
Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
°C
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
mecánico
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131252702
Peso del producto (lb.)
0,22 lb.
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download