FLZ 540 Twin Series
FLZ 542
Termostato doble FLZ mecánico Normalmente cerrado (NC) y normalmente cerrado (NC) para el calefactor
32-140°F <7K ±4%
Número de producto:
17142000010
La serie FLZ de termostatos dobles integra dos termostatos conmutables de forma independiente. Están disponibles con contactos N.C./N.O., N.C./N.C. y N.O./N.O. A diferencia de los termostatos con contactos de conmutación, los dispositivos conectados pueden conmutarse en diferentes rangos de temperatura.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- 2 termostatos conmutables de forma independiente - Permite controlar los dispositivos conectados en diferentes rangos de temperatura
- 2 termostatos en una carcasa compacta - Ahorra espacio en el armario
Información sobre el producto "FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F"
La serie FLZ de termostatos dobles integra dos termostatos conmutables de forma independiente. Están disponibles con contactos N.C./N.O., N.C./N.C. y N.O./N.O. A diferencia de los termostatos con contactos de conmutación, los dispositivos conectados pueden conmutarse en diferentes rangos de temperatura.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
- 2 termostatos conmutables de forma independiente - Permite controlar los dispositivos conectados en diferentes rangos de temperatura
- 2 termostatos en una carcasa compacta - Ahorra espacio en el armario
- Número de artículo
- 17142000010
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- <7 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±4 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
- 60 °C
- Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
- 0 °C
- Rango de temperatura de consigna (°C)
- 0-60 °C
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para el calefactor
- Tipo de función del interruptor 1
- Normalmente cerrado (NC)
- Tipo de función del interruptor 2 (si se trata de una unidad combinada)
- Normalmente cerrado (NC)
- Implementación del dispositivo
- Termostato / Termostato
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
- Thermostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 120-240 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 120-240 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidad de medida
- °F
- Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
- °F
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- Peso del producto (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- ETIM-Class
- EC004587
- Dimensiones del producto (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Número de artículo
- 17142000010
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 10 A
- Diferencia de temperatura de conmutación (K)
- <7 K
- Tolerancia del punto de conmutación (K)
- ±4 K
- Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
- 140 °F
- Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
- 32 °F
- Rango de temperatura de consigna (°F)
- 32-140 °F
- Tipo de sonda
- Bimetal
- Adecuado para
- para el calefactor
- Tipo de función del interruptor 1
- Normalmente cerrado (NC)
- Tipo de función del interruptor 2 (si se trata de una unidad combinada)
- Normalmente cerrado (NC)
- Implementación del dispositivo
- Termostato / Termostato
- Tipo de dispositivo 1
- Thermostat
- Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
- Thermostat
- Rango de tensión (50 Hz)
- 120-240 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 120-240 V
- Rango de tensión (CC)
- 10-30 V
- Tipo de unidad de medida
- °F
- Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
- °F
- Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
- mecánico
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131078999
- Peso del producto (lb.)
- 0,22 lb.
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1.76 MB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 417.59 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 415.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 415.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.77 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 542 THERM. Ö/Ö 30°-140°F
- X
- 59 mm
- Y
- 80.5 mm
- Z
- 38 mm
- X
- 2.32 in
- Y
- 3.17 in
- Z
- 1.5 in
Dimensiones