You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión integrado - Permite un montaje rápido y sencillo en un carril DIN
Datos técnicos
Número de artículo
17218151000
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
8 A
Rango de consigna de humedad relativa
40-90 rH%
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
2 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±1 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°C)
60 °C
Punto de consigna de temperatura mínima (°C)
0 °C
Rango de temperatura de consigna (°C)
0-60 °C
Tipo de sonda
Sensor electrónico
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Conmutación (NO/NC)
Implementación del dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
24-24 V
Tipo de unidad de medida
°F
Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
RH
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
eléctrico
Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
4 %
Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
±1 %
Peso del producto (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131079323
ETIM-Class
EC004587
Dimensiones del producto (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Número de artículo
17218151000
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
8 A
Rango de consigna de humedad relativa
40-90 rH%
Diferencia de temperatura de conmutación (K)
2 K
Tolerancia del punto de conmutación (K)
±1 K
Punto de consigna de temperatura máxima (°F)
140 °F
Punto de consigna de temperatura mínima (°F)
32 °F
Rango de temperatura de consigna (°F)
32-140 °F
Tipo de sonda
Sensor electrónico
Adecuado para
para el calefactor/ventilador con filtro
Tipo de función del interruptor 1
Conmutación (NO/NC)
Implementación del dispositivo
Hygrostat / Thermostat
Tipo de dispositivo 1
Thermostat
Tipo de dispositivo 2 (si se trata de una unidad combinada)
Thermostat
Rango de tensión (50 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (60 Hz)
120-240 V
Rango de tensión (CC)
24-24 V
Tipo de unidad de medida
°F
Tipo de unidad de escala (segunda escala para gemelos)
RH
Tipo de conmutación (eléctrica / mecánica)
eléctrico
Higrostato de diferencia de temperatura de conmutación (%)
4 %
Higrostato con tolerancia de punto de conmutación (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079323
Peso del producto (lb.)
0,2 lb.
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.19 inch x 2.32 inch x 1.48 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.67 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 407.76 KB Download
Product sheet DE pdf 573.6 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 572.19 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.77 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download

Technical Drawings

FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF

Dimensiones
X
59 mm
Y
80.5 mm
Z
38 mm
X
2.32 in
Y
3.17 in
Z
1.5 in