Internal Fan
PEF 180
Ventilador interior PEF 160m³/h
IP20/NEMA sin clasificar 9006
Número de producto:
18110000000
El ventilador interno para armarios PEF 180 está diseñado para la distribución de aire frío en el interior de armarios eléctricos. Es especialmente adecuado para largas hileras de armarios refrigerados por una sola unidad y se suele utilizar en combinación con climatizadores o intercambiadores de calor aire/agua.
- Diseñado para la integración de sistemas - Optimizado para su uso con climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua
- Ventilador de circulación de aire interior - Garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en recintos de grandes dimensiones
Información sobre el producto "PEF 180 fan holder 230V"
El ventilador interno para armarios PEF 180 está diseñado para la distribución de aire frío en el interior de armarios eléctricos. Es especialmente adecuado para largas hileras de armarios refrigerados por una sola unidad y se suele utilizar en combinación con climatizadores o intercambiadores de calor aire/agua.
- Diseñado para la integración de sistemas - Optimizado para su uso con climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua
- Ventilador de circulación de aire interior - Garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en recintos de grandes dimensiones
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 160 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 160 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 230 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 230 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 20
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Dimensiones del producto (mm)
- 55 mm x 205 mm x 160 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131082170
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 230 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 230 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 20
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 9006
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
- Peso del producto (lb.)
- 2,05 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082170
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 208.56 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.56 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 769.72 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 46.13 KB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 28.18 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.19 MB | Download |
| Supplement PEF 180 | N/A | 769.72 KB | Download | |
| Conformity PEF 180 | N/A | 46.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf | N/A | 28.18 KB | Download |