You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PEF 180 fan holder 115V"

El ventilador interno para armarios PEF 180 está diseñado para la distribución de aire frío en el interior de armarios eléctricos. Es especialmente adecuado para largas hileras de armarios refrigerados por una sola unidad y se suele utilizar en combinación con climatizadores o intercambiadores de calor aire/agua.

  • Diseñado para la integración de sistemas - Optimizado para su uso con climatizadores e intercambiadores de calor aire/agua
  • Ventilador de circulación de aire interior - Garantiza una distribución uniforme del flujo de aire en recintos de grandes dimensiones
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Rango de tensión (60 Hz)
103-126 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
160 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
160 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
115 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Protección de la propiedad intelectual (interior)
20
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Dimensiones del producto (mm)
55 mm x 205 mm x 160 mm
Peso del producto (kg)
0,92 kg
GTIN (EAN)
4061131082187
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Rango de tensión (60 Hz)
103-126 V
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
115 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
40 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
40 dB(A)
Protección de la propiedad intelectual (interior)
20
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la tapa/cubierta RAL
9006
Dimensiones del producto (pulgadas)
2.17 inch x 8.07 inch x 6.3 inch
Peso del producto (lb.)
2,05 lb.
GTIN (EAN)
4061131082187
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 769.72 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 46.13 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 28.18 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.19 MB Download
Supplement PEF 180 N/A pdf 769.72 KB Download
Conformity PEF 180 N/A pdf 46.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507012_Rev00_Sep21_PEF_180.pdf N/A pdf 28.18 KB Download