You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FM PF 6x000 284x284 5pcs"

Original Pfannenberg spare filter mats offer protection against overheating, short circuit and fire and are crucial for daily operation. They prevent unplanned downtime and associated costs.
In combination with Pfannenberg's patented filter fans, the filter mats ensure the required degree of protection IP54.
Fleece filter mats from Pfannenberg have the highest filter class according to DIN EN 779 and are the perfect filter medium for the majority of applications.
For an even higher degree of protection of IP55, while increasing the service life, corresponding fluted filter mats are available.

The pictured pack of 5 is suitable for the original Pfannenberg filter fans and exhaust filters of size 6 (PF6x and PFA6x).
Datos técnicos
Número de artículo
18611600033
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-100 °C
Peso del producto (kg)
0,121 kg
GTIN (EAN)
4061131087847
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (mm)
284 mm x 284 mm x 110 mm
Número de artículo
18611600033
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-212 °F
Peso del producto (lb.)
0,27 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131087847
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 209.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 209.83 KB Download
Filter 284x284 IP54/Type12 N/A pdf 29.65 KB Download
Supplem. PFx spare filter mat N/A pdf 458.94 KB Download