You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "FM PF 6x000 284x284 60pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Datos técnicos
Número de artículo
18611600191
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-100 °C
Peso del producto (kg)
0,025 kg
GTIN (EAN)
4061131250203
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (mm)
284 mm x 284 mm x 20 mm
Número de artículo
18611600191
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Tipo de medios filtrantes
esterilla filtrante de fibra
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch
Artículo de color
Blanco
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-212 °F
Peso del producto (lb.)
0,055 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250203
Dimensiones del producto (pulgadas)
11.18 inch x 11.18 inch x 0.79 inch