Patrol
PA 10
Patrol Sirena 117dB
24VAC RAL3000
Número de producto:
23360300000
Las sirenas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma en entornos industriales. Su diseño flexible, su alta eficiencia y su fácil instalación garantizan un funcionamiento seguro y económico.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Sellos y tornillos que no se pierden - Manejo seguro y sencillo para un cableado y una instalación más rápidos
- Cableado únicamente en la base de la caja - Se evita el montaje con tres manos, poco práctico, para una instalación sencilla y sin errores
- Bornes de conexión redundantes - Fácil cableado y conexión en cadena para instalaciones con varias unidades
Información sobre el producto "PA 10 24 AC"
Las sirenas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma en entornos industriales. Su diseño flexible, su alta eficiencia y su fácil instalación garantizan un funcionamiento seguro y económico.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Sellos y tornillos que no se pierden - Manejo seguro y sencillo para un cableado y una instalación más rápidos
- Cableado únicamente en la base de la caja - Se evita el montaje con tres manos, poco práctico, para una instalación sencilla y sin errores
- Bornes de conexión redundantes - Fácil cableado y conexión en cadena para instalaciones con varias unidades
- Número de artículo
- 23360300000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 24-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,85 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -10 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (mm)
- 170 mm x 214 mm x 156 mm
- Número de artículo
- 23360300000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 24-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,85 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 117 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -10 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 4,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 6.69 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.75 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 487.16 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.54 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 56.66 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 33.1 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 dB (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 dB (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 dB (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 dB (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 dB (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 dB (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |