You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PA 5 10-57DC 7035"

Las sirenas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma en entornos industriales. Su diseño flexible, su alta eficiencia y su fácil instalación garantizan un funcionamiento seguro y económico.

  • Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Sellos y tornillos que no se pierden - Manejo seguro y sencillo para un cableado y una instalación más rápidos
  • Cableado únicamente en la base de la caja - Se evita el montaje con tres manos, poco práctico, para una instalación sencilla y sin errores
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
23350630055
Rango de tensión nominal (CC)
12-48 V
Rango de tensión (CC)
10-57 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,08 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Tamaño de la entrada de cable
M20
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (mm)
135 mm x 165 mm x 132 mm
Número de artículo
23350630055
Rango de tensión nominal (CC)
12-48 V
Rango de tensión (CC)
10-57 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,08 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
107 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-12 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Gris
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
1,42 lb.
GTIN (EAN)
4061131146063
ETIM-Class
EC001354
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 3.64 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.64 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Certificate CNBOP PL pdf 1013.74 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 EU DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 299.03 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.08 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate VDS DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 692.8 KB Download
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.27 MB Download
Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 56.05 KB Download
Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf N/A pdf 33.06 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 4.2 5.7 5.0
85 dB (A) 7.4 10.2 9.0
80 dB (A) 13.2 18.1 15.9
75 dB (A) 23.5 32.2 28.3