Patrol
PA L 5
Patrol Combinación de sirena y LED 107dB 13cd
230VAC RAL7035 RD
Número de producto:
23353105055
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PA L 5 230 AC RD 7035"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Unidad de sirena y luz precableada - Cableado e instalación rápidos en una sola borne de conexión
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23353105055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 195-253 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,052 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 13 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 83,57 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,98 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Número de artículo
- 23353105055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 195-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 13 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 274,19 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 2,16 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245100
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.6 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.6 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.73 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.21 MB | Download |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 5 | N/A | 862.25 KB | Download | |
| MANUAL PA L 5 | N/A | 2.73 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 9 | 5.9 | 7 | |
| Advertencia | 18 | 11.8 | 14 | |
| Indicación | 40.5 | 26.6 | 31.5 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 29.6 | 19.4 | 23 | |
| Advertencia | 59.2 | 38.8 | 34.5 | |
| Indicación | 133.2 | 87.3 | 63.3 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |