You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PA X 10-10 115 AC YE"

Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.

  • Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
  • Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
  • Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
  • Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Datos técnicos
Número de artículo
23361153000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-127 V
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,45 A
Tipo de tensión
AC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
117 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-10 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Intensidad luminosa (cd)
129 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
263,26 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
2,133 kg
GTIN (EAN)
4061131147183
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
270 mm x 214 mm x 156 mm
Número de artículo
23361153000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
95-127 V
Tipo de tensión
AC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
117 dB(A)
Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
-10 dB
Número de tonos de alarma
80
Número de tonos externos seleccionables
4
Intensidad luminosa (cd)
129 cd
color de lente
Amarillo
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
863,73 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistencia mecánica (IEC 62262)
IK08
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Mezcla de PC/ABS
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
4,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131147183
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 708.46 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 898.75 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 624.33 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.94 MB Download
Product sheet DE PDF 4.08 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.08 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.55 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 181.18 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 N/A pdf 1.67 MB Download
MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. N/A pdf 4.52 MB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 13.9 12.6 24.5
Advertencia 27.8 25.2 49
Indicación 62.6 56.7 110.3
Tamaño de la cobertura acústica
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Nivel de presión sonora requerido Área de cobertura acústica
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
90 dB (A) 16.7 23.2 20.1
85 dB (A) 29.7 41.2 35.8
80 dB (A) 52.8 73.3 63.7
75 dB (A) 93.9 130.3 113.3