Patrol
PA X 20-10
Patrol Combinación de sirena y luces de xenón 122dB 10J 64cd
12VDC RAL3000 RD
Número de producto:
23371855000
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PA X 20-10 12 DC RD"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23371855000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-12 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.5-15 V
- Consumo de corriente nominal en CC
- 1,86 A
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 122 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 64 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 2,191 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131148135
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 270 mm x 214 mm x 181 mm
- Número de artículo
- 23371855000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-12 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.5-15 V
- Tipo de tensión
- DC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 122 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 64 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 4,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131148135
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 694.5 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 925.58 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 609.37 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 524.32 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 8.7 | 7.9 | 15.4 | |
| Advertencia | 17.4 | 15.8 | 30.8 | |
| Indicación | 39.2 | 35.6 | 69.3 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 27.1 | 30.9 | 32.7 | |
| 85 dB (A) | 48.1 | 54.9 | 58.1 | |
| 80 dB (A) | 85.6 | 97.7 | 103.3 | |
| 75 dB (A) | 152.2 | 173.7 | 183.6 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 28.6 | 25.9 | 50.6 | |
| Advertencia | 57.2 | 51.8 | 75.9 | |
| Indicación | 128.7 | 116.6 | 139.2 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 88.8 | 101.4 | 107.1 | |
| 85 dB (A) | 157.9 | 180.3 | 190.5 | |
| 80 dB (A) | 280.9 | 320.6 | 338.8 | |
| 75 dB (A) | 499.4 | 570.0 | 602.5 | |