Patrol
PA X 5-05
Patrol Combinación de sirena y luces de xenón 107dB 5J 31cd
115VAC RAL7035 AM
Número de producto:
23351154055
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
Información sobre el producto "PA X 5-05 115 AC AM 7035"
Las sirenas y balizas combinadas de la serie PATROL proporcionan una señalización acústica y visual fiable para aplicaciones de indicación, advertencia y alarma. Su alta eficiencia, sus configuraciones flexibles y su fácil instalación las convierten en una solución segura y económica para entornos industriales.
- Excelente penetración acústica - Atraviesa obstáculos como paredes y puertas, lo que reduce el número de sirenas necesarias
- Combinación flexible - Las señales acústicas y visuales funcionan conjuntamente o por separado, según se desee
- Control independiente de la sirena y la unidad de luz - Modos de señalización flexibles, por ejemplo, para alarmas previas y principales
- Tubo de flash con abrazadera de fijación - Ofrece una excelente resistencia a los golpes y las vibraciones
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Número de artículo
- 23351154055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-127 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,15 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 31 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 129,06 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,983 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131146278
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 215 mm x 165 mm x 132 mm
- Número de artículo
- 23351154055
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 95-127 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 107 dB(A)
- Reducción máxima del nivel sonoro (dB)
- -12 dB
- Número de tonos de alarma
- 80
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Intensidad luminosa (cd)
- 31 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 423,41 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
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
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistencia mecánica (IEC 62262)
- IK08
- Color de la carcasa/artículo
- Gris
- Material de la carcasa
- Mezcla de PC/ABS
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 2,17 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146278
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 706.41 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.07 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 91.14 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 2.52 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 907.64 KB | Download |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 5 | N/A | 3.07 MB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 7.4 | 6.1 | 11 | |
| Advertencia | 14.8 | 12.2 | 22 | |
| Indicación | 33.3 | 27.5 | 49.5 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 dB (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 dB (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 dB (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 24.2 | 20 | 36 | |
| Advertencia | 48.4 | 40 | 54 | |
| Indicación | 108.9 | 90 | 99 | |
| Tamaño de la cobertura acústica | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nivel de presión sonora requerido | Área de cobertura acústica | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 dB (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 dB (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 dB (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |