You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PF-RH-20000 3R/4 ANSI61"

Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Datos técnicos
Número de artículo
18102000009
Tapa/cubierta de color
gris guijarro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 2X000
Peso del producto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131082644
Dimensiones del producto (mm)
265 mm x 221 mm x 102 mm
Número de artículo
18102000009
Tapa/cubierta de color
gris guijarro
Protección de la propiedad intelectual (interior)
X6
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
PF(A) adecuado para HPR y FM
PF(A) 2X000
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R/4
Peso del producto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131082644
ETIM-Class
EC002502
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 562.73 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 168.51 KB Download