PF-RH
PF-RH-20000 WD
Lavado a presión Rainhood acero inoxidable para el tamaño PF/PFA 2x000
SST IPX6/NEMA4/4X
Número de producto:
18182000011
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
Información sobre el producto "PF-RH-20000 4/4X 304SS"
Nuestras cubiertas protectoras contra la lluvia de Pfannenberg (patente en trámite) presentan un diseño robusto que cumple con las normas NEMA TIPO 3R/4/4x e IPx6 cuando se utilizan con los Ventiladores con filtro de Pfannenberg.
- Número de artículo
- 18102000011
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 2X000
- Peso del producto (kg)
- 1,3 kg
- ETIM-Class
- EC002502
- GTIN (EAN)
- 4061131082668
- Dimensiones del producto (mm)
- 265 mm x 221 mm x 102 mm
- Número de artículo
- 18102000011
- Tapa/cubierta de color
- acero inoxidable
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- X6
- PF(A) adecuado para HPR y FM
- PF(A) 2X000
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4/4X
- Peso del producto (lb.)
- 2,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131082668
- ETIM-Class
- EC002502
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.4 inch x 8.7 inch x 4 inch
Datos técnicos