PFA
PFA 40000
Filtro de gases de escape PFA 4.ª generación 223 mm x 223 mm
IP54/NEMA Type 12 7035 UL
Número de producto:
11740001055
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Certificado por terceros - Diseño de producto fiable
- Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Información sobre el producto "PFA 40000 54 7035"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
- Certificado por terceros - Diseño de producto fiable
- Certificado según normas internacionales (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Calidad del producto reconocida y fiable a nivel mundial
- Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
- Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Material del producto
- Plástico
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 223 mm x 223 mm
- Profundidad de instalación (mm)
- 38 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 252 mm x 252 mm x 44 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,46 kg
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229
- Número del certificado de UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Material del producto
- Plástico
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 1,5 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 1,014 lb.
- Número del certificado de UL
- E489500
- Número de certificado reconocido por UL
- E175229
- GTIN (EAN)
- 4061131030638
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 1.73 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 520.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 520.48 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 216x216 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-972_PFA 40000_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.69 MB | Download |
Technical Drawings
PFA 40000 54 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 223 mm
- B
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 38 mm
- A
- 8.78 in
- B
- 8.78 in
- X
- 9.92 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 1.5 in
Dimensiones