You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFA 60000 55 UV 7035"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Tecnología de filtración avanzada. Filtro acanalado IP55 - Para aplicaciones exigentes en interior y exterior
  • Tecnología de filtrado superior - Excelente flujo de aire
  • Filtro plegado - Flujo de aire inigualable para una refrigeración de armarios eléctricos eficiente
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Profundidad de instalación (mm)
39 mm
Dimensiones del producto (mm)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Peso del producto (kg)
0,7 kg
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031222
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,54 pulgada
Peso del producto (lb.)
1,544 lb.
Número del certificado de UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131031222
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.81 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 631.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30167-971_PFA 60000_PDG.STEP N/A STEP 5.06 MB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 UV 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
39 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
1.54 in