You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFA 60000 55 UV 9011 N3R"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.

  • Homologación UR y certificación UL - Aplicable a nivel mundial
  • Diseño de perfil plano - Instalación que ahorra espacio, ideal para máquinas y plantas modernas
  • Sistema de construcción apto para uso en exteriores (NEMA 3R) - Manejo fiable bajo la lluvia, la nieve y la exposición a los rayos UV
  • Mayor resistencia a la humedad y a los chorros de agua - Filtración fiable en entornos adversos
  • Clasificación del filtro G4 como estándar - Filtra más del 90 % de las partículas de menos de 10 μm
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Profundidad de instalación (mm)
39 mm
Dimensiones del producto (mm)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Peso del producto (kg)
0,7 kg
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
3R
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Resistente a los rayos UV
Sí (1)
Color de la tapa/cubierta RAL
9011
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
1,54 pulgada
Peso del producto (lb.)
1,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 631.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
39 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
1.54 in