PFB
PFB 32000 A
Ventilador con filtro PFB 119m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Número de producto:
11632101954
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Información sobre el producto "PFB 32000 230V 54 7035 A"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
- 104 m³/h
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 119 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 79 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 88 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 28 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 24 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 28 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 177 mm x 177 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,61 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 28 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 24 W
- Potencia absorbida en corriente continua
- 28 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 40 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 40 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 7.87 inch x 7.88 inch x 3.43 inch
- Peso del producto (lb.)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos
Technical Drawings
PFB 32000 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 177 mm
- B1
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
Dimensiones