You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFB 32000 24DC 54 7035 A"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Datos técnicos
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
108 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (m³/h)
98 m³/h
Flujo de aire en modo combinado DC (m³/h)
73 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4,5 W
Potencia absorbida en corriente continua
4,6 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
40000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
177 mm x 177 mm
Dimensiones del producto (mm)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Peso del producto (kg)
0,61 kg
GTIN (EAN)
4061131263654
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
DC
Número de fases
1
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
64 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones en corriente continua (cfm)
58 cfm
Flujo de aire en modo combinado DC (cfm)
43 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
4,5 W
Potencia absorbida en corriente continua
4,6 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) CC
44 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Vida útil L10 (+40 °C)
40000 h
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
6.97 inch x 6.97 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.87 inch x 7.953 inch x 3.425 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
3,19 pulgada
Peso del producto (lb.)
1,345 lb.
GTIN (EAN)
4061131263654
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 24DC 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm