PFB
PFB 67000 A
Ventilador con filtro PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Número de producto:
11667152954
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Información sobre el producto "PFB 67000 115V 54 7035 A"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
- 875 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
- 560 m³/h
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
- 625 m³/h
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 135 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 190 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -15-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 292 mm x 292 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Peso del producto (kg)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (60 Hz)
- 104-126 V
- Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
- 515 cfm
- Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
- 330 cfm
- Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
- 368 cfm
- Número de seguidores
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 135 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 190 W
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 70 dB(A)
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 6 A
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Tipo de medios filtrantes
- filtro estándar
- Eficiencia de filtración
- 91 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Rodamiento
- rodamiento de bolas
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 5-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 5,91 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
Datos técnicos