You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFB 67000 230V 54 7035 SF"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Datos técnicos
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (m³/h)
845 m³/h
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (m³/h)
875 m³/h
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (m³/h)
560 m³/h
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (m³/h)
625 m³/h
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
135 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
185 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-15-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
292 mm x 292 mm
Dimensiones del producto (mm)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Peso del producto (kg)
3,7 kg
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Flujo de aire sin obstrucciones a 50 Hz (cfm)
497 cfm
Flujo de aire sin obstrucciones a 60 Hz (cfm)
515 cfm
Flujo de aire en combinación a 50 Hz (cfm)
330 cfm
Flujo de aire en combinación a 60 Hz (cfm)
368 cfm
Número de seguidores
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
135 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
185 W
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
70 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
70 dB(A)
Tipo y valor del fusible previo
gG / 6 A
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Tipo de medios filtrantes
filtro estándar
Eficiencia de filtración
91 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Rodamiento
rodamiento de bolas
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
5-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
11.5 inch x 11.5 inch
Dimensiones del producto (pulgadas)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
5,91 pulgada
Peso del producto (lb.)
8,157 lb.
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320