PFBA
PFBA 10000
Filtro de gases de escape PFBA 92 mm x 92 mm
IP54/NEMA 12 7032
Número de producto:
11710001900
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Información sobre el producto "PFBA 10000 54 7032"
La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Material del producto
- Plástico
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7032
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- Dimensiones del recorte (mm)
- 92 mm x 92 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 109 mm x 109 mm x 23 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,06 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Eficiencia de filtración
- 88 %
- Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
- G4
- Material del producto
- Plástico
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7032
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- Dimensiones del recorte (pulgadas)
- 3.62 inch x 3.62 inch
- Profundidad de instalación (pulgadas)
- 0,75 pulgada
- Peso del producto (lb.)
- 0,132 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131029830
- ETIM-Class
- EC002513
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
PFBA 10000 54 7032
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 92 mm
- B1
- 92 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 19 mm
Dimensiones