You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFBA 10000 54 7035"

La invención de los ventiladores con filtro por parte de Otto Pfannenberg en 1958 supuso un hito en el ámbito de la gestión térmica industrial.
En la actualidad, Pfannenberg ofrece una amplia gama de soluciones para la gestión térmica industrial, lo que la convierte en uno de los pocos especialistas capaces de proporcionar los dispositivos adecuados para prácticamente todos los requisitos industriales, en todo el mundo.
Datos técnicos
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Dimensiones del recorte (mm)
92 mm x 92 mm
Dimensiones del producto (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Peso del producto (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131029854
ETIM-Class
EC002513
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
12
Eficiencia de filtración
88 %
Clase de calidad de los medios filtrantes (EN 779)
G4
Material del producto
Plástico
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Dimensiones del recorte (pulgadas)
3.62 inch x 3.62 inch
Profundidad de instalación (pulgadas)
0,75 pulgada
Peso del producto (lb.)
0,132 lb.
GTIN (EAN)
4061131029854
ETIM-Class
EC002513
Dimensiones del producto (pulgadas)
4.29 inch x 4.25 inch x 0.91 inch

Technical Drawings

PFBA 10000 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensiones
A1
92 mm
B1
92 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm