Fan Heaters
PFH-M 1200
Calentador con ventilador compacto 1200W PTC
230VAC CE
Número de producto:
17097010602
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
- Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
Información sobre el producto "PFH 1200M 230V 2-W"
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
- Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
- Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
- Potencia de calefacción eléctrica
- 1200 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,55 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 126 mm x 88 mm x 142 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 1200 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-131 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Peso del producto (lb.)
- 1,63 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131245650
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 4.84 inch
Datos técnicos