You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PFH 300M 230V ALC 3-W"

  • Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
  • Aplicable en un amplio rango de temperaturas (xx-xx °C) - Se puede utilizar en todo el mundo
  • Sistema de construcción del ventilador con rodamiento de bolas - Larga vida útil garantizada
  • Funciona hasta -40 °C - Ideal para regiones con temperaturas extremadamente bajas
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
300 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
Peso del producto (kg)
0,33 kg
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
66 mm x 78 mm x 90 mm
Potencia de calefacción eléctrica
300 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-131 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Peso del producto (lb.)
0,73 lb.
GTIN (EAN)
4061131076704
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.54 inch x 2.6 inch x 3.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 6.82 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 45.81 KB Download

Technical Drawings

PFH 300M 230V ALC 3-W

Dimensiones
X
66 mm
Y
90 mm
Z
78 mm