Fan Heaters
PFH-T 200
Calentador con ventilador compacto 200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Número de producto:
17020710034
Los calentadores con ventilador compactos y termostato integrado son una solución habitual para las cajas eléctricas, ya que alcanzan su máxima potencia de calefacción en muy poco tiempo. Su diseño compacto los hace especialmente adecuados para cajas de menor tamaño, mientras que la carcasa de plástico garantiza un funcionamiento seguro.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Alta relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio y ofrece hasta 1200 W
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Baja temperatura superficial gracias a la carcasa de plástico - Manejo del calentador con protección contra el contacto
Información sobre el producto "PFH-T 200 230V"
Los calentadores con ventilador compactos y termostato integrado son una solución habitual para las cajas eléctricas, ya que alcanzan su máxima potencia de calefacción en muy poco tiempo. Su diseño compacto los hace especialmente adecuados para cajas de menor tamaño, mientras que la carcasa de plástico garantiza un funcionamiento seguro.
- Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
- Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
- Alta relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio y ofrece hasta 1200 W
- Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Baja temperatura superficial gracias a la carcasa de plástico - Manejo del calentador con protección contra el contacto
- Potencia de calefacción eléctrica
- 200 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Grado de protección eléctrica
- 2
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 55 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluido
- Sí (1)
- Dimensiones del producto (mm)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 200 W
- Ventilador incluido
- Sí (1)
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Grado de protección eléctrica
- 2
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 131 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Peso del producto (lb.)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076094
- ETIM-Class
- EC000737
- Termostato incluido
- Sí (1)
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 200 230V
- A
- 139 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.47 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Dimensiones