You are currently viewing content for: Seychelles · español

Información sobre el producto "PFH-T 800 230V"

Los calentadores con ventilador compactos y termostato integrado son una solución habitual para las cajas eléctricas, ya que alcanzan su máxima potencia de calefacción en muy poco tiempo. Su diseño compacto los hace especialmente adecuados para cajas de menor tamaño, mientras que la carcasa de plástico garantiza un funcionamiento seguro.

  • Aire caliente distribuido por ventilador - Ideal para armarios eléctricos de gran tamaño
  • Termostato ajustable integrado - Regulación automática y flexible de la cámara sin necesidad de instalar ningún dispositivo de control
  • Alta relación potencia-tamaño - Ocupa poco espacio y ofrece hasta 1200 W
  • Hay disponibles muchas clasificaciones de rendimiento diferentes - No hay sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
  • Baja temperatura superficial gracias a la carcasa de plástico - Manejo del calentador con protección contra el contacto
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
800 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Grado de protección eléctrica
2
Temperatura máxima de la superficie (°C)
70 °C
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Peso del producto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077589
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluido
Sí (1)
Dimensiones del producto (mm)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Potencia de calefacción eléctrica
800 W
Ventilador incluido
Sí (1)
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Grado de protección eléctrica
2
Temperatura máxima de la superficie (°F)
158 °F
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Peso del producto (lb.)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077589
ETIM-Class
EC000737
Termostato incluido
Sí (1)
Dimensiones del producto (pulgadas)
5.59 inch x 3.46 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 800 230V

Dimensiones
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in