You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PMF 2015 24 DC AM WINKELMONT"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

  • Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
  • Frecuencia de destello ajustable - Varios modos seleccionables [XX] Hz para un uso versátil
  • Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Datos técnicos
Número de artículo
21007804010
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,7 A
Intensidad luminosa (cd)
178 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
309,25 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-30-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
260 mm x 140 mm x 145 mm
Número de artículo
21007804010
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,7 A
Intensidad luminosa (cd)
178 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
1014,59 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-22-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
2,65 lb.
GTIN (EAN)
4061131108849
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 310.47 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 258.02 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 171.17 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 205.92 KB Download
Product sheet DE PDF 350.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 350.58 KB Download
Manual PMF 2015 N/A pdf 205.92 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 10 32.2 32.2
Advertencia 20 64.4 64.4
Indicación 45 144.9 144.9