PMF
PMF 2015-BM
PMF Luz de xenón 7J 178cd
230VAC RAL9011 AM
Número de producto:
21007104010
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Frecuencia de destello ajustable - Varios modos seleccionables [XX] Hz para un uso versátil
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Información sobre el producto "PMF 2015 230 AC AM WINKELMONT"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Perceptibilidad de 360° - Ideal para su instalación en la parte superior, con el fin de lograr la máxima cobertura
- Frecuencia de destello ajustable - Varios modos seleccionables [XX] Hz para un uso versátil
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
- Número de artículo
- 21007104010
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 178 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 309,25 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -30-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 1,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 260 mm x 140 mm x 145 mm
- Número de artículo
- 21007104010
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 178 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 1014,59 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -22-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 2,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108597
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.24 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 310.47 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 258.02 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 171.17 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 205.92 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 350.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 350.58 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 | N/A | 205.92 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 10 | 32.2 | 32.2 | |
| Advertencia | 20 | 64.4 | 64.4 | |
| Indicación | 45 | 144.9 | 144.9 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 32.8 | 105.6 | 105.6 | |
| Advertencia | 65.6 | 211.3 | 158.5 | |
| Indicación | 147.6 | 475.4 | 290.5 | |