You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PMF 2015-SIL 230 AC AM WINKELM"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

  • Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
  • Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
  • Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
  • Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
  • Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Datos técnicos
Número de artículo
21007104611
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,25 A
Intensidad luminosa (cd)
160 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
293,19 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Nivel SIL
2
Nivel de rendimiento
d
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131108610
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Número de artículo
21007104611
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal CA (luz flash a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
0,25 A
Intensidad luminosa (cd)
160 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
961,92 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Nivel SIL
2
Nivel de rendimiento
d
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131108610
ETIM-Class
EC001333
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 191.2 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 191.2 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Manual PMF 2015 SIL N/A pdf 1.32 MB Download
Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 72.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf N/A pdf 39.77 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 8.8 32.4 32.4
Advertencia 17.6 64.8 64.8
Indicación 39.6 145.8 145.8