PMF
PMF 2015-DM-SIL
PMF Luz de xenón 7J 160cd supervisado
24VDC RAL9011 AM
Número de producto:
21007804601
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
Información sobre el producto "PMF 2015-SIL 24 DC AM DIREKTM."
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Lente de Fresnel - Concentración ideal de la luz para una perceptibilidad superior en un amplio rango
- Número de artículo
- 21007804601
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,7 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 160 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 293,19 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131108870
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 185 mm x 177 mm x 177 mm
- Número de artículo
- 21007804601
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal inferior)
- 0,7 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 160 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 961,92 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 1,76 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131108870
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 7.29 inch x 6.97 inch x 6.97 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 191.2 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 191.2 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Manual PMF 2015 SIL | N/A | 1.32 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506633_Rev05_Feb21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 72.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507036_Rev00_Sep21_Quadro F12_PMF2015_SIL.pdf | N/A | 39.77 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 8.8 | 32.4 | 32.4 | |
| Advertencia | 17.6 | 64.8 | 64.8 | |
| Indicación | 39.6 | 145.8 | 145.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 28.9 | 106.3 | 106.3 | |
| Advertencia | 57.7 | 212.6 | 159.5 | |
| Indicación | 129.9 | 478.4 | 292.3 | |