You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM DM"

Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.

  • Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
  • Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
  • Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
  • Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
21154634006
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,8 A
Intensidad luminosa (cd)
220 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz rotativa
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Luz rotativa
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
343,8 m
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Nivel SIL
2
Nivel de rendimiento
d
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (kg)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (mm)
185 mm x 177 mm x 177 mm
Número de artículo
21154634006
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
0,8 A
Intensidad luminosa (cd)
220 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz rotativa
Función de luz flash
Sí (1)
Función de luz intermitente
Sí (1)
Luz rotativa
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
1127,96 ft.
Tipo de lámpara
LED
Vida útil nominal media
50000 h
Nivel SIL
2
Nivel de rendimiento
d
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
55
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Negro
Material de la carcasa
Policarbonato
Material de la lente o la cúpula
PC
Peso del producto (lb.)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131122784
ETIM-Class
EC002975
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.28 inch x 6.97 inch x 6.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 492.67 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 492.67 KB Download
User manual standard RU PDF 1.12 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH PDF 1.12 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf N/A pdf 69.71 KB Download
Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf N/A pdf 39.11 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 12 30.4 30.4
Advertencia 24 60.8 60.8
Indicación 54 136.8 136.8