PMF
PMF LED-HI-BM-SIL
PMF Luz LED multifuncional 220cd supervisado
12-24VDC RAL9011 AM
Número de producto:
21154634007
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "PMF LED-HI-SIL 24 DC AM WM"
Las luces intermitentes de xenón compactas de la serie PMF están diseñadas para la indicación de estado de las máquinas y para la señalización industrial. Proporcionan una señalización fiable y de gran visibilidad incluso en entornos de trabajo exigentes.
- Monitorización con fuente de alimentación independiente - Mayor seguridad en entornos exigentes
- Contacto sin potencial - Ofrece una interfaz sencilla y flexible para la señalización de errores en cualquier sistema de control
- Clasificación SIL2/PL d gracias al diseño de seguridad integrado y al canal de diagnóstico - Cumplimiento de los requisitos de seguridad funcional
- Función supervisada - Garantía de alarmas inmediatas en aplicaciones críticas para la seguridad
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 21154634007
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,8 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 220 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz rotativa
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 343,8 m
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (kg)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131122791
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (mm)
- 262 mm x 140 mm x 145 mm
- Número de artículo
- 21154634007
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC (luz intermitente a 1 Hz) (tensión nominal media)
- 0,8 A
- Intensidad luminosa (cd)
- 220 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz rotativa
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Luz rotativa
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 1127,96 ft.
- Tipo de lámpara
- LED
- Vida útil nominal media
- 50000 h
- Nivel SIL
- 2
- Nivel de rendimiento
- d
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
- 55
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Material de la carcasa
- Policarbonato
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Peso del producto (lb.)
- 2,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131122791
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.32 inch x 5.51 inch x 5.71 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 492.67 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 492.67 KB | Download | |
| User manual standard | RU | 1.12 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, ZH | 1.12 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506680_Rev02_Feb21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M_SIL.pdf | N/A | 69.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507043_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PMF-LED-HI-M.pdf | N/A | 39.11 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 12 | 30.4 | 30.4 | |
| Advertencia | 24 | 60.8 | 60.8 | |
| Indicación | 54 | 136.8 | 136.8 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 39.4 | 99.7 | 99.7 | |
| Advertencia | 78.7 | 199.5 | 149.6 | |
| Indicación | 177.2 | 448.8 | 274.3 | |