You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "PRH 010-M 10W CBL"

La serie PRH Mini de calentadores radiantes consta de tres versiones con potencias caloríficas de 10, 20 y 30 vatios. Los minicalentadores de Pfannenberg son especialmente adecuados para su uso en carcasas pequeñas o para calentar puntos aislados en zonas sensibles.

  • Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
  • Cierre a presión
    para carril DIN de 35 mm
    integrado - Fácil montaje
  • Hay disponibles 3 niveles de potencias refrigerantes diferentes - Sin sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
  • Conducción de 300 m incluida - Menos esfuerzo para el cableado
  • Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Datos técnicos
Potencia de calefacción eléctrica
10 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
110-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima de la superficie (°C)
95 °C
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-70 °C
Peso del producto (kg)
0,17 kg
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (mm)
50 mm x 110 mm x 110 mm
Potencia de calefacción eléctrica
10 W
Tipo de tensión
AC
Número de fases
1
Rango de tensión (50 Hz)
110-250 V
Rango de tensión (60 Hz)
110-250 V
Temperatura máxima de la superficie (°F)
203 °F
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-158 °F
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Peso del producto (lb.)
0,375 lb.
GTIN (EAN)
4061131074199
ETIM-Class
EC000737
Dimensiones del producto (pulgadas)
1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 248.29 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 248.29 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 244.21 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 43.27 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 217.01 KB Download
Manual PRH N/A pdf 244.21 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

PRH 010-M 10W CBL

Dimensiones
L
300 mm
X
29.5 mm
Y
45 mm
Z
75 mm
L
11.81 in
X
1.16 in
Y
1.77 in
Z
2.95 in