PRH - FLH Convection Heater
PRH 30
Mini calefactor radiante 30W PTC
110VAC CE UL
Número de producto:
17000305317
La serie PRH Mini de calentadores radiantes consta de tres versiones con potencias caloríficas de 10, 20 y 30 vatios. Los minicalentadores de Pfannenberg son especialmente adecuados para su uso en carcasas pequeñas o para calentar puntos aislados en zonas sensibles.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Hay disponibles 3 niveles de potencias refrigerantes diferentes - Sin sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Conducción de 300 m incluida - Menos esfuerzo para el cableado
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
Información sobre el producto "PRH 030-M 30W CBL"
La serie PRH Mini de calentadores radiantes consta de tres versiones con potencias caloríficas de 10, 20 y 30 vatios. Los minicalentadores de Pfannenberg son especialmente adecuados para su uso en carcasas pequeñas o para calentar puntos aislados en zonas sensibles.
- Manejo de los sistemas de climatización en función de la demanda - Ahorra energía y prolonga la vida útil de los componentes
- Cierre a presión
para carril DIN de 35 mm
integrado - Fácil montaje
- Hay disponibles 3 niveles de potencias refrigerantes diferentes - Sin sobredimensionamiento de la capacidad de calefacción
- Conducción de 300 m incluida - Menos esfuerzo para el cableado
- Tecnología PTC autolimitante - No es posible que se produzca un sobrecalentamiento
- Potencia de calefacción eléctrica
- 30 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°C)
- 140 °C
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-70 °C
- Peso del producto (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074373
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Potencia de calefacción eléctrica
- 30 W
- Tipo de tensión
- AC
- Número de fases
- 1
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-250 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima de la superficie (°F)
- 284 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Peso del producto (lb.)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074373
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 030-M 30W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Dimensiones